4. 09 67 002 9066

D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_15p_M3

物料编号: 09 67 002 9066


D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_15p_M3

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_15p_M3D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_15p_M3
防尘保护盖

D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_15p_M3

物料编号: 09 67 002 9066

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

防尘保护盖 适用于公连接器, 螺纹M3 尺寸: D-Sub 2

产品详情


类别 附件
系列 D-Sub
附件种类 防尘保护盖
附件介绍 适用于公连接器
螺纹M3
尺寸 D-Sub 2
详细资料 带内粘合密封橡胶
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
欧洲海关关税号 39235090
包装尺寸 50
净重 14.212 g
原产国 德国
GTIN 5713140088382
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467