4. 09 67 009 0605

Gender changer M/F 9 pole

物料编号: 09 67 009 0605


Gender changer M/F 9 pole

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Gender changer M/F 9 poleGender changer M/F 9 pole
转接口

Gender changer M/F 9 pole

物料编号: 09 67 009 0605

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

转接口 额定电流: ‌3 A 尺寸: D-Sub 1 热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP) 蓝 插针: 9 铜合金 镍表面镀贵金属

产品详情


类别 连接器
标识 标准
原件 转接口
系列 D-Sub
尺寸 D-Sub 1
针数 9
性能等级 3
Hot plugging 无
额定电流 3 A
放电距离 1 mm
爬电距离 1 mm
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 10 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插拔次数 50
测试电压U r.m.s. 1 kV
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
颜色(插芯) 蓝
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 DIN 41652
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 9.55 g
原产国 瑞典
GTIN 5713140089334
eCl@ss 27440322 D-Sub 连接器(电缆)
ETIM EC001132
UNSPSC 24.0 39121403