4. 09 67 015 0336

D Sub side entry metal hood 15 pole with

物料编号: 09 67 015 0336


D Sub side entry metal hood 15 pole with

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D Sub side entry metal hood 15 pole withD Sub side entry metal hood 15 pole with
底座外壳

D Sub side entry metal hood 15 pole with

物料编号: 09 67 015 0336

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

底座外壳 盖子可用螺丝固定 尺寸: D-Sub 2 滚花螺钉 螺纹M3 边出线 1x 材料 (上壳/底座): 金属

产品详情


类别 上売/底座
系列 D-Sub
上壳/底座类型 底座外壳
上壳/底座介绍 盖子可用螺丝固定
锁定类型 滚花螺钉 螺纹M3
尺寸 D-Sub 2
版本 边出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x
电缆固定 电缆扣环
2 个组件 有
可分离 有
包装内容 包含金属扣眼套
环境温度 -40 ... +120 °C
拧紧力矩 ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
‌0.4 Nm 锁止螺钉
电缆直径 4 ... 10.2 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
材料 (上壳/底座) 金属
长度 41.1 mm
宽度 40.5 mm
高度 15.5 mm
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 47.375 g
原产国 瑞典
GTIN 5713140090187
eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
ETIM EC001133
UNSPSC 24.0 39121416