4. 09 67 015 0615

D SUB MA 15 pole metallized plastic dust

物料编号: 09 67 015 0615


D SUB MA 15 pole metallized plastic dust

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D SUB MA 15 pole metallized plastic dustD SUB MA 15 pole metallized plastic dust
保护盖

D SUB MA 15 pole metallized plastic dust

物料编号: 09 67 015 0615

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 适用于公连接器, 含链条 尺寸: D-Sub 2 金属化塑料

产品详情


类别 附件
系列 D-Sub
附件种类 保护盖
附件介绍 适用于公连接器
含链条
尺寸 D-Sub 2
极限温度 -40 ... +85 °C
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(附件) 金属化塑料
欧洲海关关税号 39235090
包装尺寸 10
净重 4.75 g
原产国 德国
GTIN 5713140090682
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467