4. 09 67 050 0348

D Sub 50 p top entry metal hood with gr

物料编号: 09 67 050 0348


D Sub 50 p top entry metal hood with gr

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D Sub 50 p top entry metal hood with grD Sub 50 p top entry metal hood with gr
底座外壳

D Sub 50 p top entry metal hood with gr

物料编号: 09 67 050 0348

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

底座外壳 盖子可用螺丝固定 尺寸: D-Sub 5 滚花螺钉 螺纹M3 顶出线 1x 材料 (上壳/底座): 金属

产品详情


类别 上売/底座
系列 D-Sub
上壳/底座类型 底座外壳
上壳/底座介绍 盖子可用螺丝固定
锁定类型 滚花螺钉 螺纹M3
尺寸 D-Sub 5
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x
电缆固定 电缆扣环
2 个组件 有
可分离 有
包装内容 包含金属扣眼套
环境温度 -40 ... +120 °C
拧紧力矩 ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
‌0.4 Nm 锁止螺钉
电缆直径 11 ... 15 mm
ECHA SCIP 编号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
材料 (上壳/底座) 金属
长度 54 mm
宽度 67.5 mm
高度 18.7 mm
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 106.4 g
原产国 瑞典
GTIN 5713140093331
eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
ETIM EC001133
UNSPSC 24.0 39121416