4. 09 67 050 0448

D Sub side entry plastic metallized 50 p

物料编号: 09 67 050 0448


D Sub side entry plastic metallized 50 p

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D Sub side entry plastic metallized 50 pD Sub side entry plastic metallized 50 p
底座外壳

D Sub side entry plastic metallized 50 p

物料编号: 09 67 050 0448

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

底座外壳 盖子可用螺丝固定 尺寸: D-Sub 5 带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC 边出线 1x 材料 (上壳/底座): 热塑性塑料 镀金属

产品详情


类别 上売/底座
系列 D-Sub
上壳/底座类型 底座外壳
上壳/底座介绍 盖子可用螺丝固定
锁定类型 带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
尺寸 D-Sub 5
屏蔽 屏蔽
版本 边出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x
电缆固定 电缆紧固夹
2 个组件 有
可分离 有
环境温度 -35 ... +95 °C
拧紧力矩 ‌0.4 Nm 锁止螺钉
‌0.4 Nm 螺钉保护罩
‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
电缆直径 6 ... 14 mm
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
表面(上壳/底座) 镀金属
长度 57.8 mm
宽度 69 mm
高度 19.5 mm
UL / CSA UL 1977 DUXR2.E254191
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 34.5 g
原产国 德国
GTIN 5713140093454
eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
ETIM EC001133
UNSPSC 24.0 39121416