4. 09 67 050 0713

D SUB FE 50 pole Plastic Dust Cap UL 94

物料编号: 09 67 050 0713


D SUB FE 50 pole Plastic Dust Cap UL 94

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D SUB FE 50 pole Plastic Dust Cap UL 94D SUB FE 50 pole Plastic Dust Cap UL 94
保护盖

D SUB FE 50 pole Plastic Dust Cap UL 94

物料编号: 09 67 050 0713

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于母连接器, UL 94 V0 尺寸: D-Sub 5 热塑性塑料

产品详情


类别 附件
系列 D-Sub
附件种类 保护盖
附件介绍 用于母连接器
UL 94 V0
尺寸 D-Sub 5
极限温度 -40 ... +85 °C
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) 黑色
欧洲海关关税号 39235090
包装尺寸 200
净重 2.6 g
原产国 德国
GTIN 5713140093577
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467