3. 09 68 153 5613

DSUB ANGLED US FEM

物料编号: 09 68 153 5613


DSUB ANGLED US FEM

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器

DSUB ANGLED US FEM

物料编号: 09 68 153 5613

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

连接器 U.S. Footprint 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌6.5 A 母头 尺寸: D-Sub 1 热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢 黑色 插针: 9 有接地针 铜合金 镍表面镀贵金属

产品详情


类别 连接器
标识 标准
原件 连接器
规格 U.S. Footprint
系列 D-Sub
插针端子介绍 冲压
弯式
接线方式 波峰焊接接线方式
锁定类型 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
公母类型 母头
尺寸 D-Sub 1
连接方式 主板到子插件板
针数 9
更多插针 有接地针
连接长度 3.2 mm
PCB 固定 带锁板扣
性能等级 NM 30 (S4)
1
Hot plugging 无
排间距 2.84 mm
针间距(接线端) 2.77 mm
额定电流 ‌ 6.5 A
放电距离 ≥ 1 mm
爬电距离 ≥ 1 mm
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
拧紧力矩 ≤0.4 Nm 锁止螺钉
插入力 ≤ 30 N
拔出力 ≥ 3.3 N
≥ 20 N
插拔次数 ≥ 500
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度 ≥1.6 mm
安装高度 ‌ 6.3 mm
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 无
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属
层厚度 ≥ 0.76 µm
层厚度 ≥ 30 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
规格 DIN 41652
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 50
净重 10 g
原产国 中国
GTIN 5713140095533
eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469