2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® S
  7. Han® S 200
  8. 附件
  9. 09 93 000 7222 XL

Han® S 200 rubber sleeve 7.7 – 9.2 mm

物料编号: 09 93 000 7222 XL


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新橡胶套

Han® S 200 rubber sleeve 7.7 – 9.2 mm

物料编号: 09 93 000 7222 XL

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

橡胶套 白

产品详情


类别 附件
系列 Han® S
标识 Han® S 200
附件种类 橡胶套
电缆直径 7.7 ... 9.2 mm
颜色(密封件) 白
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
包装尺寸 100
净重 6.5 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140191525
eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页