中国大陆
Han® S 120 SL UP
物料编号: 09 93 000 9960
新Han® S 120 SL UP
物料编号: 09 93 000 9960
查看价格和供应情况。
属性概览
锁扣
单锁扣
聚酰胺 (PA)
RAL 1028(浅橙黄)
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 标识 | Han® S 120 |
|---|
| 系列 | Han® S |
|---|
| 附件种类 | 锁扣 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| 包含危险等级的要求集 | R22 (HL 1-3) |
|---|
| R23 (HL 1-3) |
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料(附件) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 颜色(附件) | RAL 1028(浅橙黄) |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 2 |
|---|
| 净重 | 7.62 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140190870 |
|---|
| eCl@ss | 27440392 连接器(附件) |
|---|
| ETIM | EC002939 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|