5. 附件
  6. 锁扣系统
  7. 09 93 000 9963

Han® S 120 SL red

物料编号: 09 93 000 9963


新
Han® S 120 SL red

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 锁扣

Han® S 120 SL red

物料编号: 09 93 000 9963

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

锁扣 单锁扣 聚酰胺 (PA) RAL 3001(信号红)

产品详情


类别 附件
标识 Han® S 120
系列 Han® S
附件种类 锁扣
锁定类型 单锁扣
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 有
PFAS 物质 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
材料(附件) 聚酰胺 (PA)
颜色(附件) RAL 3001(信号红)
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 2
净重 7.45 g
原产国 中国
GTIN 5713140190894
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400