4. 09 99 000 0629

Crimping set for solid BC,har-bus 64

物料编号: 09 99 000 0629


Crimping set for solid BC,har-bus 64

图片仅供参考。请参阅产品说明。

压接插芯

Crimping set for solid BC,har-bus 64

物料编号: 09 99 000 0629

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接插芯 用于单针, BC / har-bus® 64 导体截面积: 0.13 mm² 用于BC针

产品详情


类别 工具
系列 DIN 41612
工具类型 压接插芯
工具介绍 用于单针
BC / har-bus® 64
导体截面积 (mm²) 0.13 mm² 用于BC针
欧洲海关关税号 82032000
包装尺寸 1
净重 76.5 g
原产国 德国
GTIN 5713140278073
eCl@ss 21043852 压接工具插件
ETIM EC001282
UNSPSC 24.0 27112820