中国大陆
Crimping Set BC
物料编号: 09 99 000 0770
Crimping Set BC
物料编号: 09 99 000 0770
查看价格和供应情况。
属性概览
手动压接工具
用于DIN 41612单个插针, BC
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
产品详情
| 类别 | 工具 |
|---|
| 工具类型 | 手动压接工具 |
|---|
| 工具介绍 | 用于DIN 41612单个插针 |
|---|
| BC |
| 导体截面积 (mm²) | 0.09 ... 0.5 mm² |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 82032000 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 728.38 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140277984 |
|---|
| eCl@ss | 21043811 压线钳 |
|---|
| ETIM | EC000168 |
|---|