2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 手动压接工具
  6. 09 99 000 0772

Crimping Set FC2

物料编号: 09 99 000 0772


Crimping Set FC2

图片仅供参考。请参阅产品说明。

手动压接工具

Crimping Set FC2

物料编号: 09 99 000 0772

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

手动压接工具 用于DIN 41612单个插针, FC 2 导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm²

产品详情


类别 工具
工具类型 手动压接工具
工具介绍 用于DIN 41612单个插针
FC 2
包装内容 压接工具、压接插芯和证书
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 0.56 mm²
欧洲海关关税号 82032000
包装尺寸 1
净重 730 g
原产国 德国
GTIN 5713140278004
eCl@ss 21043811 压线钳
ETIM EC000168