2. 系列
  3. 产品
  4. 10 36 003 0005

Han Ex 3A-QL Kit HBM angled/HTE-M20

物料编号: 10 36 003 0005


Han Ex 3A-QL Kit HBM angled/HTE-M20

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Ex 3A-QL Kit HBM angled/HTE-M20Han Ex 3A-QL Kit HBM angled/HTE-M20
连接器组

Han Ex 3A-QL Kit HBM angled/HTE-M20

物料编号: 10 36 003 0005

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器组 全套 Han-Quick Lock® 接线 额定电流: ‌5 A 插针: 3 尺寸: 3 A 单锁扣 顶/侧出线 1x M20 材料: 压铸锌 粉末涂层 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 连接器组
上壳/底座系列 Han® Ex
原件 全套
系列 Han A®
接线方式 Han-Quick Lock® 接线
锁定类型 单锁扣
尺寸 3 A
针数 3
接地针 true
版本 顶/侧出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M20
应用领域 用于爆炸危险环境的连接器
详细资料 用于本安电路的简单装置
Peak voltage 90 Vp
额定电流 5 A
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 [-20] ... [+85 °C]
环境温度 [-20] ... [+40 °C] 最高 +70 °C(在 T4 下)
插拔次数 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 5015(天蓝)
材料(密封件) NBR
材料(锁扣) 不锈钢
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 200 g
原产国 德国
GTIN 5713140189638
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
上一页
下一页