国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 10 36 104 0003

Han Ex UL 4A-QL Set

物料编号: 10 36 104 0003


Han Ex UL 4A-QL Set

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器组

Han Ex UL 4A-QL Set

物料编号: 10 36 104 0003

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器组 全套 Han-Quick Lock® 接线 额定电流: ‌5 A 插针: 3 尺寸: 3 A 单锁扣 顶出线 1x M20 材料: 压铸锌 粉末涂层 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 连接器组
上壳/底座系列 Han® Ex
原件 全套
系列 Han A®
接线方式 Han-Quick Lock® 接线
锁定类型 单锁扣
尺寸 3 A
针数 3
接地针 是
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M20
应用领域 用于爆炸危险环境的连接器
详细资料 仅供应美国市场
Peak voltage 90 Vp
额定电流 5 A
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -20 ... +85 °C
环境温度 -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
插拔次数 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 5015(天蓝)
材料(密封件) NBR
材料(锁扣) 不锈钢
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 181 g
原产国 德国
GTIN 5713140189423
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408