2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Yellock®
  7. 上売/底座
  8. 11 12 300 0110

Han-Yellock carrier hood30 groove button

物料编号: 11 12 300 0110


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Yellock carrier hood30 groove buttonundefined
中间壳

Han-Yellock carrier hood30 groove button

物料编号: 11 12 300 0110

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

中间壳 有槽按钮 尺寸: Han-Yellock® 30 按钮 聚酰胺 (PA), 不锈钢 材料 (上壳/底座): 压铸锌 钝化 金属 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Yellock®
上壳/底座类型 中间壳
上壳/底座介绍 有槽按钮
尺寸 Han-Yellock® 30
锁定类型 按钮
应用领域 适用于工业用途的上壳/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
解锁/锁定温度 -10 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 钝化
颜色(上売/底座) 金属
材料(密封件) NBR
材料(锁扣) 聚酰胺 (PA)
不锈钢
颜色(锁扣) 浅橙黄
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
认证 CE
DNV GL
包装尺寸 1
净重 200 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140109841
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页