4. 14 03 181 6101 000

har-flexicon 5,00 TWPV-18 GN

物料编号: 14 03 181 6101 000


har-flexicon 5,00 TWPV-18 GN

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-flexicon 5,00 TWPV-18 GNhar-flexicon 5,00 TWPV-18 GN
PCB接线端子

har-flexicon 5,00 TWPV-18 GN

物料编号: 14 03 181 6101 000

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

PCB接线端子 垂直 推入弹式簧笼接线, 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌12 A 插针: 18 铜合金 镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端 聚酰胺 (PA) 绿色

产品详情


类别 连接器
原件 PCB接线端子
规格 垂直
系列 har-flexicon®
接线方式 推入弹式簧笼接线
波峰焊接接线方式
连接方式 PCB至电缆
针数 18
导体截面积 (mm²) 0.2 ... 2.5 mm² 实心
0.2 ... 2.5 mm² 绞线
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
导体截面积 (AWG) AWG 30 ... AWG 12
插针排 1
针间距(接线端) 5 mm
额定电流 12 A
额定电压 300 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
极限温度 -40 ... +110 °C
剥线长度 10 mm
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 绿色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
认证 CE
UKCA
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 50
净重 27.92 g
原产国 意大利
GTIN 5713140112391
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415