4. 14 12 091 4006 000

har-flexicon 3,50 MTH-9 BK SL

物料编号: 14 12 091 4006 000


har-flexicon 3,50 MTH-9 BK SL

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-flexicon 3,50 MTH-9 BK SLhar-flexicon 3,50 MTH-9 BK SL
排针

har-flexicon 3,50 MTH-9 BK SL

物料编号: 14 12 091 4006 000

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

排针 水平 回焊焊接接线方式 (THR) 额定电流: ‌11 A 插针: 9 铜合金 镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端 编码: 请单独订购编码针。 PCB 固定: 带螺纹法兰 聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA) 黑色

产品详情


类别 连接器
原件 排针
规格 水平
系列 har-flexicon®
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式 PCB至电缆
针数 9
编码 请单独订购编码针。
PCB 固定 带螺纹法兰
插针排 1
针间距(接线端) 3.5 mm
额定电流 11 A
额定电压 150 V
额定脉沖电压 2.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 15 mΩ
极限温度 -40 ... +110 °C
插入力 27 N
拔出力 13.5 N
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
认证 CE
UKCA
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 3.084 g
原产国 意大利
GTIN 5713140206267
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415