2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电路板连接器
  8. 14 13 061 4001 000

har-flexicon 3,50 MWV-6 GN

物料编号: 14 13 061 4001 000


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-flexicon 3,50 MWV-6 GNundefined
排针

har-flexicon 3,50 MWV-6 GN

物料编号: 14 13 061 4001 000

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

排针 垂直 额定电流: ‌11 A 插针: 6 铜合金 镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端 编码: 请单独订购编码针。 聚酰胺 (PA) 绿色

产品详情


类别 连接器
系列 har-flexicon®
原件 排针
规格 垂直
连接方式 PCB至电缆
针数 6
编码 请单独订购编码针。
应用领域 用于波峰焊
插针排 1
针间距(接线端) 3.5 mm
额定电流 ‌ 11 A
额定电压 150 V
额定脉沖电压 2.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 ≤ 15 mΩ
极限温度 -40 ... +110 °C
插入力 ≤ 18 N
拔出力 ≥ 9 N
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 绿色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
认证 CE
UKCA
包装尺寸 100
净重 1.48 g
原产国 意大利
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140207929
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页