2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 15 85 836 2601 333

har-flex Hybrid F ang 8+36 SMT PL1Sample

物料编号: 15 85 836 2601 333


har-flex Hybrid F ang 8+36 SMT PL1Sample

图片仅供参考。请参阅产品说明。

母连接器

har-flex Hybrid F ang 8+36 SMT PL1Sample

物料编号: 15 85 836 2601 333

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

母连接器 回焊焊接接线方式 (SMT) 插针: 44 弯式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1 液晶聚合物 (LCP) 黑色

产品详情


类别 连接器
标识 混合
原件 母连接器
系列 har-flex®
插针端子介绍 弯式
特点 The sample packaging is not suitable for automated assembly.
接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式 主板到子插件板
扩展卡
针数 44
信号针数 36
电源针数 8
包装内容 样品
性能等级 1
插针共面 ‌ 0.12 mm
针间距(接线端) 1.27 mm
2.54 mm
针间距(插拔端) 1.27 mm
2.54 mm
额定电压 ‌ 50 V AC
‌ 120 V DC
额定电压 符合 IEC 60664-1 标准
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 2
放电距离 ≥0.4 mm 信号针
≥1.74 mm 电源针
≥1.11 mm 信号到电源插针
爬电距离 ≥0.4 mm PCB:信号针
≥1.74 mm PCB:电源针
≥1.11 mm PCB:信号至电源针
≥0.4 mm 连接器:信号到电源针
≥1.89 mm 连接器:电源针
≥2.09 mm 连接器:信号到电源针
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 25 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
测试电压U r.m.s. 0.5 kV 信号
1.39 kV 信号/电源
1.39 kV 电源/电源
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 3.13 g
原产国 中国
GTIN 5713140205192
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415