2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 17 61 004 2802

HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. PHIR;AFS 2

物料编号: 17 61 004 2802


HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. PHIR;AFS 2

图片仅供参考。请参阅产品说明。

公连接器

HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. PHIR;AFS 2

物料编号: 17 61 004 2802

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

公连接器 回焊焊接接线方式 (THR) 额定电流: ‌20 A 插针: 4 弯式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端 性能等级: 2 热塑性树脂,玻璃纤维填充 黑色

产品详情


类别 连接器
标识 Power
原件 公连接器
系列 har-bus® HM
插针端子介绍 弯式
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式 主板到子插件板
针数 4
插针布局 M / M / M / M
包装内容 管
性能等级 2
插针排 1
针间距(接线端) 3 mm
针间距(插拔端) 3 mm
额定电流 20 A
放电距离 2.3 mm
爬电距离 2.3 mm
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 1 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 16 N
拔出力 2 N
测试电压U r.m.s. 1.5 kV
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
萘
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 30
净重 5.1 g
原产国 德国
GTIN 5713140122291
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415