2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 17 61 004 2802
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
HM-POWER-MESSERLEISTE-4-POL-PHIR-AFS-2
公连接器 HM-POWER-MESSERLEISTE-4-POL-PHIR-AFS-2 17 61 004 2801
其他方案
HM-POWER-MESSERLEISTE-4-POL-PHIR-AFS-2
公连接器 HM-POWER-MESSERLEISTE-4-POL-PHIR-AFS-2 17 61 004 2802
不可用
标识
插针端子介绍
弯式
弯式
原件
公连接器
公连接器
标识
Power
Power
类别
连接器
连接器
系列
har-bus® HM
har-bus® HM
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
原产国
德国
德国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
30.0
30.0
净重
5.25 kg
5.1 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140122284
5713140122291
技术参数
爬电距离
2.3
2.3
放电距离
2.3
2.3
额定电流
23.0
20.0
绝缘阻抗
>109 Ω
>109 Ω
性能等级
2
2
测试电压U r.m.s.
1.5 kV
1.5 kV
拔出力
2.0
2.0
插入力
16.0
16.0
针间距(插拔端)
3.0
3.0
插针排
1.0
1.0
接触电阻
1.0
1.0
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
针间距(接线端)
3.0
3.0
版本
插针布局
L / M / S / M
M / M / M / M
包装内容
管
管
连接方式
主板到子插件板
主板到子插件板
前接触针位置
4
针数
4.0
4.0
后接触插针位置
2
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
回焊焊接接线方式 (THR)
Material properties
加州 65 号提案物质
有
有
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
颜色(插芯)
黑色
黑色
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0