2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 17 70 000 4003

HAR-BUS HM SHROUD TYP PCI,LP-DICKE3

物料编号: 17 70 000 4003


HAR-BUS HM SHROUD TYP PCI,LP-DICKE3

图片仅供参考。请参阅产品说明。

转接框

HAR-BUS HM SHROUD TYP PCI,LP-DICKE3

物料编号: 17 70 000 4003

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

转接框 B型, 22位 热塑性塑料

产品详情


类别 附件
系列 har-bus® HM
附件种类 转接框
附件介绍 B型
22位
PCB 厚度 ‌3.2 mm ±0.4 ‌
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(附件) 热塑性塑料
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 5.466 g
原产国 芬兰
GTIN 5713140122444
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400