申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 附件介绍 | B型|22位 | B型|22位 |
| 附件种类 | 转接框 | 转接框 |
| 类别 | 附件 | 附件 |
| 系列 | har-bus® HM | har-bus® HM |
| 商业数据 | ||
| 原产国 | 芬兰 | 芬兰 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| 包装尺寸 | 20.0 | 20.0 |
| 净重 | 4.15 kg | 5.466 kg |
| eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) | 27440292 连接器组件(附件) |
| GTIN | 5713140122420 | 5713140122444 |
| 技术参数 | ||
| PCB 厚度 | 1.6 mm ±0.4 | 3.2 mm ±0.4 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料(附件) | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 |
| 加州 65 号提案物质 | 有 | 有 |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| China RoHS | e | e |
| ELV 状态 | 符合 | 符合 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |