中国大陆
FUeLLELEMENT 5 MM
物料编号: 17 99 000 0056
FUeLLELEMENT 5 MM
物料编号: 17 99 000 0056
查看价格和供应情况。
产品详情
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 82055980 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 8 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140123328 |
|---|
| eCl@ss | 21049090 手工具(其它,未归类) |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 27110000 |
|---|