3. 19 30 224 0448

Han 24B-HMC-gg-R-M40

物料编号: 19 30 224 0448


可配置
Han 24B-HMC-gg-R-M40

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置 上壳

Han 24B-HMC-gg-R-M40

物料编号: 19 30 224 0448

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: 24 B 高结构 单锁扣 顶出线 1x M40 材料 (上壳/底座): 压铸铝 粉末涂层 RAL 7037(土灰)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® HMC
上壳/底座类型 上壳
型 高结构
锁定类型 单锁扣
尺寸 24 B
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M40
应用领域 用于高插拔次数的特殊上壳和底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数 ≥ 10,000
关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
防护等级符合 IEC 60529 IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
PFAS 有
PFAS 物质 Perfluorpolyether
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
认证 CE
UKCA
DNV GL
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 50.8 g
原产国 德国
GTIN 5713140127838
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466