国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 上売/底座
  6. 用于工业应用
  7. 19 34 006 0732

Han HvE Hood Coupler LC 2 Levers M25

物料编号: 19 34 006 0732


可配置
Han HvE Hood Coupler LC 2 Levers M25

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han HvE Hood Coupler LC 2 Levers M25Han HvE Hood Coupler LC 2 Levers M25
可配置 飞线底座

Han HvE Hood Coupler LC 2 Levers M25

物料编号: 19 34 006 0732

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

飞线底座 尺寸: 16 B 低结构 双锁扣 聚碳酸酯 (PC), 不锈钢 顶出线 1x M32 材料 (上壳/底座): 压铸铝 粉末涂层 RAL 7037(土灰) 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han Hv E®
上壳/底座类型 飞线底座
型 低结构
锁定类型 双锁扣
尺寸 16 B
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M32
应用领域 用于 Han Hv E® 螺栓接线的特殊上壳/底座
Han-Easy Lock® 是
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质 镍
萘
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
材料(密封件) NBR
材料(锁扣) 聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
颜色(锁扣) RAL 7037(土灰)
材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
认证 CE
DNV GL
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 183.1 g
原产国 德国
GTIN 5713140128217
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466