5. 上売/底座
  6. 用于恶劣环境条件
  7. 19 40 510 1282

Han 10HPR-Compact-HSM-for CL-M32

物料编号: 19 40 510 1282


新
Han 10HPR-Compact-HSM-for CL-M32

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 表面安装底座

Han 10HPR-Compact-HSM-for CL-M32

物料编号: 19 40 510 1282

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

表面安装底座 尺寸: 10 B 中间单锁扣 不锈钢 边出线 1x M32 材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀 粉末涂层 RAL 9005(乌黑) 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® HPR Compact
上壳/底座类型 表面安装底座
锁定类型 中间单锁扣
尺寸 10 B
版本 边出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M32
应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP68
IP6K9K,符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
材料(锁扣) 不锈钢
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
UKCA
DNV GL
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 605 g
原产国 中国
GTIN 5713140830714
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466