5. 上売/底座
  6. 用于恶劣环境条件
  7. 19 40 516 1512

Han 16HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M32

物料编号: 19 40 516 1512


新 可配置
Han 16HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M32

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 可配置 上壳

Han 16HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M32

物料编号: 19 40 516 1512

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: 16 B 低结构 螺钉锁扣 不锈钢 边出线 1x M32 材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀 粉末涂层 RAL 9005(乌黑)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® HPR Compact
上壳/底座类型 上壳
型 低结构
锁定类型 螺钉锁扣
尺寸 16 B
版本 边出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M32
应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Han-Easy Lock® 否
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP68
IP6K9K,符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣) 不锈钢
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
UKCA
DNV GL
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 402.5 g
原产国 中国
GTIN 5713140174108
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466