4. 20 82 000 0005

preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10

物料编号: 20 82 000 0005


preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10

图片仅供参考。请参阅产品说明。

preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10
端接块

preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10

物料编号: 20 82 000 0005

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

端接块 4 针, 符合 AIDA

产品详情


类别 连接器
原件 端接块
规格 4 针
符合 AIDA
系列 preLink®
接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
包装内容 10个
导体截面积 (mm²) 0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 22
线芯外径 1.3 ... ‌1.6 mm
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 10
抗震 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
颜色(插芯) 黑色
PROFINET 是
认证 DNV GL
规格 EN 45545-2
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 17 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140224230
eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Whitepaper https://www.harting.com/sites/default/files/2023-09/2023-07_WP_preLink-EN.pdf