4. 20 82 101 0001

preLink Extender

物料编号: 20 82 101 0001


preLink Extender

图片仅供参考。请参阅产品说明。

preLink ExtenderpreLink Extender
延长器

preLink Extender

物料编号: 20 82 101 0001

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

延长器 preLink® IDC 绝缘置换连接 导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm² 压铸锌

产品详情


类别 连接器
原件 延长器
系列 preLink®
特点 适用于所有 PoE 版本
接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
屏蔽 屏蔽
详细资料 此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。
导体截面积 (mm²) 0.1 ... 0.12 mm²
0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
额定电压 50 V AC
60 V DC
绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
接触电阻 20 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 750
防护等级符合 IEC 60529 IP20
电缆直径 5 ... 9 mm
测试电压UDC 1 kV (接头-接头)
1.5 kV (接点-地)
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
抗震 10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 镀镍
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
PROFINET 是
认证 DNV GL
规格 EN 45545-2
IEC 60603-7 插拔面
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 40 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140135628
eCl@ss 27440190 工业连接器(未指定)
ETIM EC001264
UNSPSC 24.0 39121409
Whitepaper https://www.harting.com/sites/default/files/2023-09/2023-07_WP_preLink-EN.pdf