4. 20 82 102 0101

preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet

物料编号: 20 82 102 0101


preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet

图片仅供参考。请参阅产品说明。

preLink Han 3 A RJ45 Metal OutletpreLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
插座

preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet

物料编号: 20 82 102 0101

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插座 preLink® IDC 绝缘置换连接 导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm² 压铸铝 RAL 7037(土灰)

产品详情


类别 连接器
上壳/底座系列 Han A®
原件 插座
系列 preLink®
RJ45
特点 适用于所有 PoE 版本
接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
尺寸 3 A
屏蔽 屏蔽
固定 挂墙安装
包装内容 含保护盖的底座
2 个 preLink® 组合、RJ45 插座 HIFF、AWG 22/23
2个带沟槽密封的电缆紧固件
组装说明
导体截面积 (mm²) 0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 22
线芯外径 1.3 ... ‌1.6 mm
额定电压 50 V AC
60 V DC
绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
接触电阻 20 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
电缆直径 7.2 ... 8 mm
测试电压UDC 1 kV (接头-接头)
1.5 kV (接点-地)
传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
抗震 10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 压铸铝
颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
PROFINET 是
认证 DNV GL
规格 EN 45545-2
IEC 60603-7 插拔面
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 755 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140135659
eCl@ss 27440190 工业连接器(未指定)
ETIM EC001264
UNSPSC 24.0 39121409
Whitepaper https://www.harting.com/sites/default/files/2023-09/2023-07_WP_preLink-EN.pdf