| 导体截面积 (mm²) | 0.1 ... 0.12 mm² |
|---|
| 0.22 ... 0.32 mm² |
| 导体截面积 (AWG) | AWG 27 ... AWG 26 |
|---|
| AWG 24 ... AWG 22 |
| 额定电压 | 50 V AC |
|---|
| 60 V DC |
| 绝缘阻抗 | > 5 x 109 Ω |
|---|
| 接触电阻 | 20 mΩ |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +85 °C |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP20 |
|---|
| 测试电压UDC | 1 kV (接头-接头) |
|---|
| 1.5 kV (接点-地) |
| 传输特性 | Cat. 6A EA 级,到 500 MHz |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 1 Gbit/s |
| 2.5 Gbit/s |
| 5 Gbit/s |
| 10 Gbit/s |
| 抗震 | 10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/轴 |
|---|
| 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级 |
| 抗冲击 | 30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次 |
|---|
| 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级 |