2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 20 82 600 1006

1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,6m

物料编号: 20 82 600 1006


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,6m

物料编号: 20 82 600 1006

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.6 m

产品详情


类别 系统布线
系列 preLink®
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 preLink®
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 0.6 m
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 1
净重 32 g
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140242463
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600