5. 网络 系统布线
  6. preLink®
  7. 20 82 600 1008

1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,8m

物料编号: 20 82 600 1008


1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,8m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,8m

物料编号: 20 82 600 1008

0.8 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.8 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.8 m

产品详情


连接器1
preLink Terminal mod AWG26/27 white 1=10
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 preLink®
系列 preLink®
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
电缆长度 0.8 m
传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140242470
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600