5. 网络 系统布线
  6. preLink®
  7. 20 82 601 1100

DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 10m

物料编号: 20 82 601 1100


DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 10m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 10m

物料编号: 20 82 601 1100

10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 10 m

产品详情


连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., yellow
显示详细信息
连接器2
preLink Terminal mod AWG26/27 white 1=10
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 RJ45
连接器2 preLink®
系列 RJ45
preLink®
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
电缆长度 10 m
极限温度 [-35] ... [+70 °C] 未移动
[-5] ... [+50 °C] 已移动
传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 377 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140268890
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600