3. 21 02 369 2401

M8-Screw-4P-F-STR-SHLD

物料编号: 21 02 369 2401


M8-Screw-4P-F-STR-SHLD

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆连接器

M8-Screw-4P-F-STR-SHLD

物料编号: 21 02 369 2401

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆连接器 直式 母头 A编码 螺栓接线 聚酰胺 (PA) 插针: 4 黄铜 镍表面镀金 界面端 导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm² 额定电流: ‌4 A 铜 - 锌合金 螺钉锁扣 防护等级: IP67 锁定状态

产品详情


类别 连接器
原件 电缆连接器
规格 直式
系列 圆形连接器 M8
接线方式 螺栓接线
锁定类型 螺钉锁扣
公母类型 母头
屏蔽 屏蔽
针数 4
编码 A编码
导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 20
额定电流 ‌ 4 A
额定电压 30 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
极限温度 -30 ... +85 °C
拧紧力矩 ‌0.4 Nm
扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 13
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP67 锁定状态
电缆直径 4 ... 5.5 mm
过电压类别 III
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 无
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料(插针) 黄铜
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
UL / CSA UL 2238 CYJV.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
规格 IEC 61076-2-104
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 27 g
原产国 斯洛伐克
GTIN 5713140224926
eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413