2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 21 03 296 1505

M12 Power IDC male L-coded

物料编号: 21 03 296 1505


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12 Power IDC male L-codedundefinedM12 Power IDC male L-coded
电缆连接器

M12 Power IDC male L-coded

物料编号: 21 03 296 1505

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

电缆连接器 直式 公头 L-编码 HARAX®连接技术 聚酰胺 (PA) 灰色 插针: 5 铜合金 镍表面镀金 界面端 导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm² 额定电流: ‌12 A 压铸锌 螺钉锁扣 防护等级: IP65 / IP67 插配状态

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 M12
标识 Power
原件 电缆连接器
规格 直式
接线方式 HARAX®连接技术
公母类型 公头
屏蔽 屏蔽
针数 5
电源针数 4
特殊插针数 1x FE插针
特殊插针规格 FE插针
编码 L-编码
锁定类型 螺钉锁扣
导体截面积 0.75 ... 1.5 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 18 ... AWG 16
额定电流 ‌ 12 A
额定电压 63 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
过电压类别 III
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
拧紧力矩 ‌0.6 Nm
扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 17
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
电缆直径 5.8 ... 13.5 mm
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 灰色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 压铸锌
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
规格 IEC 61076-2-111
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 74 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140227248
eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413