2. 系列
  3. 产品
  4. 21 03 821 1805

M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male

物料编号: 21 03 821 1805


M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded maleM12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male
电缆连接器

M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male

物料编号: 21 03 821 1805

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

电缆连接器 直式 公头 A编码 压接针 液晶聚合物 (LCP) 插针: 8 导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm² 额定电流: ‌2 A 压铸锌 螺钉锁扣 防护等级: IP65 / IP67 插配状态

产品详情


类别 连接器
标识 Slim Design
原件 电缆连接器
规格 直式
系列 圆形连接器 M12
接线方式 压接针
锁定类型 螺钉锁扣
公母类型 公头
屏蔽 屏蔽
针数 8
编码 A编码
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.33 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 22
线芯外径 1.65 mm
额定电压 30 V AC
30 V DC
额定电流 2 A
额定脉沖电压 0.8 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 10 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
拧紧力矩 ‌0.6 Nm
扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 15
插拔次数 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
电缆直径 5.7 ... 8.8 mm
过电压类别 III
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
材料 (上壳/底座) 压铸锌
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
规格 IEC 61076-2-101
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 52.5 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140139589
eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
上一页
下一页