3. 21 03 881 1430

M12 PushPull D-coded male

物料编号: 21 03 881 1430


M12 PushPull D-coded male

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12 PushPull D-coded maleM12 PushPull D-coded male
电缆连接器

M12 PushPull D-coded male

物料编号: 21 03 881 1430

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

电缆连接器 直式 公头 D编码 压接针 液晶聚合物 (LCP) 插针: 4 导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm² 额定电流: ‌4 A 压铸锌 PushPull (outer) 防护等级: IP65 / IP67 插配状态

产品详情


类别 连接器
标识 PushPull
原件 电缆连接器
规格 直式
系列 圆形连接器 M12
接线方式 压接针
锁定类型 PushPull (outer)
公母类型 公头
屏蔽 屏蔽
针数 4
编码 D编码
详细资料 请单独订购压接针。
详细资料 仅适用于快速以太网应用
导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
线芯外径 ≤ 2.3 mm
额定电压 ‌ 48 V AC
‌ 60 V DC
额定电流 ‌ 4 A
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
电缆直径 5.7 ... 8.8 mm
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
过电压类别 III
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Fluoroelastomers
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
材料 (上壳/底座) 压铸锌
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET 是
规格 IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 62.31 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140226920
eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413