2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M17
  7. 21 17 100 0200

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-6.5-10mm

物料编号: 21 17 100 0200


新可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-6.5-10mmundefined
新可配置电缆底座

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-6.5-10mm

物料编号: 21 17 100 0200

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆底座 尺寸: M17 螺钉锁扣 顶出线 材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金 镀镍 材料(密封件): NBR 防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 M17
上壳/底座类型 电缆底座
尺寸 M17
屏蔽 屏蔽
版本 顶出线
锁定类型 螺钉锁扣
极限温度 -40 ... +125 °C
重新锁定次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
夹持范围 6.5 ... 10 mm
材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
表面(上壳/底座) 镀镍
材料(密封件) NBR
颜色(密封件) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA UL 2237 / 2238 正在准备当中
认证 CE
包装尺寸 1
净重 50 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140819641
eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
UNSPSC 24.0 39121405