2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装
  6. M17
  7. 21 17 200 4600

M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-M18X0.75

物料编号: 21 17 200 4600


新可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-M18X0.75undefined
新可配置底座凸缘

M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-M18X0.75

物料编号: 21 17 200 4600

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

底座凸缘 正面安装 尺寸: M17 螺钉锁扣, 开关锁扣 顶出线 材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金 镀镍 材料(密封件): Viton 防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 M17
上壳/底座类型 底座凸缘
上壳/底座介绍 正面安装
尺寸 M17
屏蔽 屏蔽
版本 顶出线
锁定类型 螺钉锁扣
开关锁扣
极限温度 -40 ... +125 °C
重新锁定次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
表面(上壳/底座) 镀镍
材料(密封件) Viton
颜色(密封件) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
铅
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
规格 IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA UL 2237 / 2238 正在准备当中
认证 CE
包装尺寸 1
净重 23.764 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140422308
eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
UNSPSC 24.0 39121405