2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装
  6. M17
  7. 21 17 502 0000

M17-INS-SIG-CRT-8P-FE

物料编号: 21 17 502 0000


新可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M17-INS-SIG-CRT-8P-FEundefined
新可配置插芯

M17-INS-SIG-CRT-8P-FE

物料编号: 21 17 502 0000

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚酰胺 (PA) 黑色 额定电流: ‌8 A 插针: 8 导体截面积: 0.08 ... 1 mm²

产品详情


类别 插芯
系列 圆形连接器 M17
标识 Signal
原件 插芯
接线方式 压接针
公母类型 母头
针数 8
信号针数 8
导体截面积 (mm²) 0.08 ... 1 mm²
额定电流 ‌ 8 A
额定电压 60 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 60 V
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
规格 IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA UL 2237 / 2238 正在准备当中
认证 CE
包装尺寸 1
净重 0.01 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140819542
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
UNSPSC 24.0 39121421