2. 电缆组件和散装电缆
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. 尺寸 15
  7. 21 34 280 0642 010

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m

物料编号: 21 34 280 0642 010


新
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 电缆组装

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m

物料编号: 21 34 280 0642 010

1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1 m

产品详情


电缆类别
5+PE 2,5mm² PUR black
显示详细信息
连接器1
Size 15 6pole male straight overmolded
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 尺寸 15
公头
直式
系列 圆形连接器 尺寸 15
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 6
芯结构 6x 2.5 mm²
电缆长度 1 m
额定电压(信号) ‌ 63 V AC/DC
额定电压(电源) ‌ 600 V AC
额定电流(信号) 10 A
额定电流(电源) 13 A
极限温度 -25 ... +80 °C
电缆直径 10.5 mm
ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 无
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
PROFINET 否
认证 CE
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
原产国 德国
GTIN 5713140457041
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604