国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. 尺寸 15
  7. 21 34 282 9642 010

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m

物料编号: 21 34 282 9642 010


Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m

物料编号: 21 34 282 9642 010

1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1 m

产品详情


连接器1
Size 15 6pole male straight overmolded
显示详细信息
连接器2
Size 15 6pole female straight overmolded
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 尺寸 15
公头
直式
连接器2 尺寸 15
母头
直式
系列 圆形连接器 尺寸 15
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 6
芯结构 6x 2.5 mm²
电缆长度 1 m
额定电压(信号) 63 V AC/DC
额定电压(电源) 600 V AC
额定电流(信号) 10 A
额定电流(电源) 16 A
极限温度 [-25] ... [+80 °C]
电缆直径 10.5 mm
ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
认证 CE
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 德国
GTIN 5713140816381
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600