2. 电缆组件和散装电缆
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. M8
  7. 21 34 810 0380 005

M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 0,5m

物料编号: 21 34 810 0380 005


M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 0,5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 0,5m

物料编号: 21 34 810 0380 005

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.5 m

产品详情


电缆类别
3x0,25mm² PVC
显示详细信息
连接器1
M8 A 3pole female straight overmolded
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M8 A编码
母头
直式
系列 圆形连接器 M8
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 3
芯结构 3x 0.25 mm²
编码 A编码
电缆长度 0.5 m
ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 无
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
认证 CE
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 23.25 g
原产国 斯洛伐克
GTIN 5713140141087
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604