2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M8
  7. 21 34 818 4489 004

M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,4m

物料编号: 21 34 818 4489 004


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,4m

物料编号: 21 34 818 4489 004

0.4 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.4 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.4 m

产品详情


电缆类别
4x0,25mm² PUR
显示详细信息
连接器1
M8 A 4pole female straight overmolded
显示详细信息
连接器2
M12 A4 straight male unshld
显示详细信息
类别 系统布线
系列 圆形连接器 M12
圆形连接器 M8
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 A编码
公头 直式
连接器2 M8
母头 直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 0.4 m
芯数 4
芯结构 4x 0.25 mm²
编码 A编码
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
包装尺寸 1
原产国 中国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140265257
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121604