5. 圆形连接器 系统布线
  6. M12
  7. 21 34 888 9486 250

M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 25,0m

物料编号: 21 34 888 9486 250


M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 25,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 25,0m

物料编号: 21 34 888 9486 250

25 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
25 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 25 m

产品详情


连接器1
M12 B 4pole male straight overmolded
显示详细信息
连接器2
M12 B 4pole female straight overmolded
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 B编码
公头
直式
连接器2 M12 B编码
母头
直式
系列 圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 2
芯结构 2x AWG 22
编码 B编码
电缆长度 25 m
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 紫罗兰色
认证 CE
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 2003 g
原产国 德国
GTIN 5713140265899
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600