2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M17
  7. 21 37 520 0701 050

M17 FE str molded 6+PE PUR open end,5m

物料编号: 21 37 520 0701 050


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新电缆组装

M17 FE str molded 6+PE PUR open end,5m

物料编号: 21 37 520 0701 050

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 5 m

产品详情


类别 系统布线
系列 圆形连接器 M17
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M17 一体成型
母头 直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 5 m
芯数 7
芯结构 6x 0.5 mm² + 1 mm²
额定电流 ‌ 8 A
额定电压 300 V
极限温度 -20 ... +80 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 1
净重 542 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140240728
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
上一页
下一页